Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ECP141408

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Square cover, 9" depth, 14" x 14" x 8", Copper-free aluminum, Tap-in mounting feet

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP141408
Product Length/Depth
18.88 in
Product Height
18.88 in
Product Width
11.38 in
Product Weight
101 lb
UPC
662276308732

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Special features
Tap-in mounting feet
Enclosure size
14" x 14" x 8"
Cover type
Square
Material
Copper-free aluminum
Depth
9 in

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.