Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ECP161606

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Square cover, 7-9/16" depth, 16" x 16" x 6", Copper-free aluminum, Tap-in mounting feet

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP161606
Product Length/Depth
20.95 in
Product Height
20.95 in
Product Width
9.8 in
Product Weight
117 lb
UPC
662276324916

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Special features
Tap-in mounting feet
Enclosure size
16" x 16" x 6"
Cover type
Square
Material
Copper-free aluminum
Depth
7-9/16 in

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.