Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 400 A, AC 415 V, V88/C1, 38 x 209 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
EF400
|
| Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
| Produkthöhe |
39 mm
|
| Produktbreite |
39 mm
|
| Produktgewicht |
385 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| EAN |
5027590019101
|
| UPC |
051712839761
|
| Geeignet für |
RS400 Red Spot-Sicherungshalter
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Anschlusstechnik |
133/184 mm Stichmaß
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/C1
|
| Sicherungstyp |
EF
|