Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

EL650IEC

Eaton Ellipse PRO USV IEC, 650 VA, 400 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) C13, (1) C13 nur Überspannung, Baugruppenträger/Tower

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Ellipse ECO USV
Katalognummer
EL650IEC
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
263 mm
Produktbreite
235 mm
Produktgewicht
3.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
EAN
3553340620638

Zusätzliche Informationen

Automatische Ausschaltfunktion
Nein
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Wirkungsgrad bei Höchstlast
98
Verpackungsinhalt
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Bedienungsanleitung
  • Sicherheitshinweise,
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Überspannungsschutz
Ja

Battery specifications

Akkumanagement
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Anzahl Batterien
1
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterietyp
Abgedichtet, Bleisäurebatterie
Erweiterte Akkukapazität
No
Laufzeitgrafik

Kommunikation

Ethernet-Schnittstelle
Nein
Erweiterungssteckplätze
No
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Schnittstellentyp
Keine
Benutzeroberfläche
LEDs

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
C14
Eingangsfrequenzbereich
46-70 Hz
Input Nominal Voltage
230 V Standard (220/230/240 V)
Eingangsspannungsbereich
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz

Elektrischer Ausgang

Einspeisungstyp
1
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Ausgangsleistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannungsbereich
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
Steckdosen
(3) C13, (1) C13 nur Überspannung
Topologie
Offline
VA Wert
650 VA
Spannung
230 V
Leistung
400 W

Umgebung

Höhenlage
2000 m
Geräuschpegel
< 25 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0-85 % nicht kondensierend
Temperaturbereich
0° bis 35°C (32° bis 95°F)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.