Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ELHSR-N

Eaton Eluxa horn strobe, LED, wall, red, no lettering, clear lens, 15/30/75/110/135/185 cd, 24V, indoor

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Eluxa horn strobe
Catalog Number
ELHSR-N
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
1.3 in
Product Width
2.78 in
Product Weight
0.328 lb
Compliances
UL
UPC
786697010088

Produktspezifikationen

Compliance and standards
UL
ULC
RoHS
FCC
Type of horn strobe
Horn strobe
Housing color
Red
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.022
  • 0.030
  • 0.060
  • 0.086
  • 0.125
  • 0.185
Lettering
No lettering
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C) and maximum humidity of 93%
Indoor/outdoor
Indoor
Mounting Method
Wall
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Voltage
24 V
Sound Level (dBA)
86

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.