Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ELSPSTWC-NA

Eaton Eluxa high fidelity speaker strobe, LED, ceiling, white, no lettering, amber lens, 15/30/75/110/150/177 cd, 25/70V, indoor

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Eluxa high fidelity speaker strobe
Catalog Number
ELSPSTWC-NA
Product Height
3.64 in
Product Weight
1.86 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable
UPC
786697010477

Produktspezifikationen

Type
Speaker strobe
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
White
Housing material
Plastic
Lens color
Amber
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.022
  • 0.030
  • 0.060
  • 0.086
  • 0.125
  • 0.185
Frequency range - max
8000 Hz
Frequency range - min
300 Hz
Taps (Selectable)
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2
Lettering
No lettering
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
95 cd
150 cd
177 cd
Type of speaker
High fidelity
Voltage
24 V
25 V
70 V
Sound level (dBA)
75/79/82/85/87

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.