Eaton Schaltschrankzubehör. Multifunktionszähler – MID-zertifiziert
| Produktname |
Eaton EMC Energy meter
|
| Katalognummer |
EMC3P-P2P1
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
99 mm
|
| Produktgewicht |
0.24 kg
|
| Einhaltung(en) |
Measuring Instruments Directive
RoHS conform |
| EAN |
9010238044432
|
| Modellcode |
EMC3P-P2P1
|
| Ausstattung: |
Sperrcode
|
| Anzeigetyp |
digital
|
| Genauigkeitsklasse |
A
|
| Strom (Imax) - max. |
6000 A
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
63 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
47 Hz
|
| Nennstrom |
6000 A
|
| Nennspannung Un (L-L) - max. |
400 V
|
| Nennspannung Un (L-L) - min. |
400 V
|
| Anzahl Stellungen gesamt (Zähler) |
24
|
| Ausführung |
Messwandler
|
| Schutzart |
IP54
3 |
| Nennspannung Un (N-L) - max. |
230 V
|
| Nennspannung Un (N-L) - min. |
230 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
5
|
| Montageart |
Frontbefestigung
|
| Energieart |
Wirk- und Blindleistung
|
| Zählertyp |
Elektronisch
|
| Schnittstellentyp |
Modbus
|
| Polart |
Dreileiter/Vierleiter
|
| Geeignet für |
Bezug/Lieferung
|
| Impulsausgang |
elektrisch
|
| Pulsrate - max. |
99,99 Imp/kWh (kvarh)
|
| Pulsrate - min. |
0,01 Imp/kWh (kvarh)
|
| Impulsart |
S0
|