Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EMDH363

Eaton Moeller series xPole UK – EM.H LS-Schalter. EM, 3-polig, Auslösetyp: D, Bemessungsstrom Ein: 63 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60947-2: 15 kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole UK - EM.H MCB
Katalognummer
EMDH363
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.378 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
5019586152756
Modellcode
EMDH363

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
EM
Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Verschmutzungsgrad
2
Schutzart
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
D
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
3-polig
Auslösecharakteristik
D
Typ
  • EM
  • Leitungsschutzschalter
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Anzahl der Pole (insgesamt)
3
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
15 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.