Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

EMIH28
EPDU MI 1U (C20 16A 1P)C13X8

Eaton G3+ Metered Input Rack PDU, 1 HE, Eingang C20, 3,7 kW max, 16 A, 200-240 V, C13 Steckdosen (8)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EMIH28
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
444.5 mm
Produktbreite
42.9 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010
EAN
3553340696114
Modellcode
EPDU MI 1U (C20 16A 1P)C13X8

Zusätzliche Informationen

Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Elektrischer Eingang

Stromstärkewert
16A
Kabellänge
3 m
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschluss
C20
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Leistung
3.84 kW max

Elektrischer Ausgang

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
8
Anzahl der Ausgänge C13
8
Stecker
(8) C13

& Technologiekommunikation

Kommunikation
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Massenkonfiguration
Ja
Schaltbare Ausgänge
Nein
Serielle Schnittstelle
Ja
SNMP
Ja
Besondere Merkmale
  • Phasenmessung, Messung pro Breaker und Eingangsmessung
  • Hot-Swap-Steuerteil mit erweitertem LCD-Display
  • Optionaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
  • Integrierte eGrip-Fixierung für Ausgänge gemäß IEC, sichert alle IEC-Normstecker
  • Eingebautes P-Verriegelungssystem für Steckdosen, Verriegelungsmechanismus mit P-Verriegelungs-Versorgungskabel
  • Daisy-Chain-Verbindung von bis zu 8 ePDUs, geringere Kosten für Netzwerkinfrastruktur
  • Überwachung der Stromkette und Echtzeit-Intelligenz für Ihr Rechenzentrum über den Eaton Intelligent Power Manager
  • 60°C Betriebstemperatur
  • Ausgänge und Abzweigstromkreise mit Farbkennzeichnung für vereinfachte Lastverteilung
  • Hydraulisch-magnetische Schutzschalter mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Auslösen
Typ
Metered Input Rack PDU

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Broschüren

Declarations of conformity

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.