Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EMP089

Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator, Standard, Three-position selector switch

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator
Catalog Number
EMP089
Product Length/Depth
5.81 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.75 lb
UPC
782274029542

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Assembly style
Standard
Operator style
Three-position selector switch
Special features
Two contact blocks

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.