Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ENRC11201

Eaton Crouse-Hinds series Ark-Gard ENR Value receptacle assembly, 20A, Single, 50-400 Hz, Copper-free aluminum, 5-20R, Single-gang, Through feed, 1/2", 125 Vac

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Ark-Gard ENR Value receptacle assembly
Catalog Number
ENRC11201
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
6.72 in
Product Width
8 in
Product Weight
0.01 lb
UPC
782274311159

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
12
Amperage Rating
20A
Voltage rating
125 Vac
Cover type
Single
Material
Copper-free aluminum
Number of gangs
Single-gang
Style
Through feed
Trade size
1/2"
Frequency rating
50-400 Hz
NEMA configuration
5-20R

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.