Eaton XS-102 Sicherheits-CPU, Standalone-Betrieb möglich, kompatibel mit XN300-Gateways und XC100/XC200/XC300 SPS, Push-in Steckerklemmen, SIL3/Ple Kat. 4
| Produktname |
Eaton XS-102 safety CPU
|
| Katalognummer |
EP-401352
|
| Produkt Länge/Tiefe |
104 mm
|
| Produkthöhe |
12.5 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
cULus UL File No.: E135462 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M Safety Level SIL 3 EN 62061 EN 13849-1 EN 13849-2 |
| EAN |
4015082968250
|
| Modellcode |
XS-102-C00-000
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Schutzart |
IP20
|
| Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|
| Benutzt mit |
XN-312 Gateways
XN Safety I/O cards XS-322… XC-104 SPS XC-204 SPS XC-303 SPS |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|