Eaton Touchpanel XV-303, 24 V DC, 10,1 Zoll, 2 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x CAN, Linux, Kapazitiver Multitouch
| Produktname |
Eaton XV-303 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
EP-401366
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
39 mm
|
| Produktbreite |
130 mm
|
| Produktgewicht |
1.165 kg
|
| Zertifikat(e) |
CUL
CE UL File No.: E205091 Certified by UL for use in Canada UL UL 61010-2-201 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 DNV DNV TAA00000NC |
| EAN |
7640130100220
|
| Modellcode |
XV-303-10-C00-A00-2B
|
| Schockfestigkeit |
15 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Schwingfestigkeit |
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Kalt nach EN 60068-2-1 Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Schnittstellen |
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) 10/100 Mbps Ethernet Verbindung RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) |
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Protokoll |
EtherNet/IP
CAN TCP/IP MODBUS EtherCAT |
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
18 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
18 W
|
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
| Displaygröße |
222,72 x 125,28 mm
16:9 |
| Displayart |
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
TFT Gehärtetes, entspiegeltes Glas im Kunststoff-Rahmen |
| Intensität der Leuchtdichte |
400 cd/m²
|
| Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
| Auflösung |
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
10.1 in
|
| Touch-Technologie |
kapazitiver Multitouch
Projizierte kapazitive Berührung (PCT) Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel |
| Zulässige Spannung |
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) |
| Leistungsaufnahme |
Max. 18 W
18 W typ. 15,5 W |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
| Störaussendung |
Nach IEC/EN 61000-6-4
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| Spannungseinbrüche |
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) |
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Ausstattung: |
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Meldungsanzeige Druckerausgabe 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Farbdisplay 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) 2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle) SW Schnittstelle 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) Rezepturen 1 x CAN (integrierte Schnittstellen) |
| Funktionen |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
|
| Schutzart |
NEMA 12
NEMA 4X IP20, Rückseite (nach EN 60529-1) |
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 12
IP65 |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Ausführung |
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
|
| Montageart |
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18") bündiger Einbau |
| Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
|
| Produktkategorie |
XV-300
|
| Verpolungsschutz |
Ja
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Software |
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
|
| Typ |
Bedienfeld mit 2. Ethernet-Port
|
| Spannungsart |
DC
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicher |
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
Flash: 1 GByte SLC NVRAM: 128kByte beibehalten DRAM: 512 MByte RAM |
| Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
| Betriebssystem |
Linux
|
| Prozessor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|