Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-401545
S711-34320DC

Eaton S711 Softstarter, 320, A, 200 - 575 V AC, Us = 24 V DC, mit Steuergerät, Baugröße 4, IP00

Listenpreis EUR3,505

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S711 Softstarter
Katalognummer
EP-401545
Produkt Länge/Tiefe
545 mm
Produkthöhe
204 mm
Produktbreite
222 mm
Produktgewicht
19.63 kg
Zertifikat(e)
CE
RCM
IEC/EN 60947-4-2
CUL
UL
UL Category Control No.: NMFT
UL Category Control No.: NMFT7
UL File No.: E251034
UL 60947-4-2
EAN
4015082970857
Modellcode
S711-34320DC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max 4000 m (Above 1000 m for detailed derating use S711 Select Software)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%

Steuerkreis

Stromverbrauch
2800 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge
Abfallspannung
0 - 16 V, DC-betätigt
Anzugsspannung
19,2 - 28,8 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 VDC

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1440 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
320 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
140 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
1000 Fehler
Ausstattung:
Display
Motorüberlastschutz
Interne Überbrückung
Funktionen
eine Drehrichtung
Drehmoment-Regelung
Gleichstrombremse
Soft-Bremse
Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)
Bluetooth (eingebaut)

Allgemeine Informationen

Klasse
Einstellbar (5,10,15,20,30)
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Rahmengröße
FS4
Netzspannung - max.
632.5 V
Netzspannung - min.
170 V
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (IEC 60947-4-2)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
600 V
Startklasse
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
Geeignet für
Branch circuits, not as BCPD, (UL/cUL)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Gleichstrombremse, Softbremse, Jog, Bluetooth
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Anzahl der Ausgänge
3 Relaisausgänge (1 fixiert, 2 programmierbar)
Ausgangsspannung
250 V AC (Relaisausgänge)
Schutz
Optionale Haube für Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-20 %/+20 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

stromführende Hauptpfade

Kickstart
600 % (Einschaltstrom)
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
Überlastzyklus
AC-53b: 3,5 - 20:580
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
320 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta
480 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
575 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
575 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
400NHG3B oder NZMH3-A4008T, Zuordnungsart 1, Stromführende Hauptpfade
170M6008, Zuordnungsart "2", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
575 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
250 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz
150 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz
350 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz
450 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
220 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz
150 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz
315 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Innendelta, bei 230 V
150 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Innendelta, bei 400 V
250 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 180 s, Soft-Start-Funktion, Rampenzeit; 0 - 240 s, Soft-Stopp-Funktion, Stopp-Zeiten
Anstiegs-/Hochlaufzeit
180 s
Startspanng
Max. 600% FLA, Min. 100% FLA. Softstartfunktion

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
17 mm M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
0,6 x 3,5 mm oder PH0, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (185 - 400) mm², Hauptleiter
1 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (185 - 400) mm², Hauptleiter
1 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1 x (350 - 750), Hauptleiter
1x (28 - 12), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (185 - 400) mm², Hauptleiter
1 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
40 Nm, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.