Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-501366
EPTV1650-EMC2

EPTV1650-EMC2 . Trägerprofil vertikal für EP-System, Höhe=1650mm, 11-reihig, 1 Satz (=linker/rechter Teil) für jedes 250 mm breites Profil innerhalb der EMC2 Gehäuseserie verwendet

Listenpreis EUR61.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic EMC2 Montageeinsatz
Katalognummer
EP-501366
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
1649 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
2 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
9010653042686
Modellcode
EPTV1650-EMC2

cLieferprogramm

Ausführung
systemisch

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Montageart
Schnappbefestigung
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren