Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-501367
EPTV1800-EMC2

EPTV1800-EMC2 . Trägerprofil vertikal für EP-System, Höhe=1800mm, 12-reihig, 1 Satz (=linker/rechter Teil) für jedes 250 mm breites Profil innerhalb der EMC2 Gehäuseserie verwendet

Listenpreis EUR67.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic EMC2 Montageeinsatz
Katalognummer
EP-501367
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
1799 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
9010653042693
Modellcode
EPTV1800-EMC2

Lieferprogramm

Ausführung
systemisch

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Montageart
Schnappbefestigung
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren