Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-501462
Modellcode: ZSD-KAB/BL-2M/6KV

ZSD-KAB/BL-2M/6KV . Smart Metering Patchkabel RJ45, Cat. 5e, 6 KV, blau, 2-m-Länge

Listenpreis EUR21.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
EP-501462
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.086 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
VDE 0603-100
EAN
9010653050247
Modellcode
ZSD-KAB/BL-2M/6KV

Additional information

Kategorie
5E
Ausstattung:
Rasthebelschutz
Flammhemmend
nach IEC/EN 60332-3-24
Funktionen
Patchkabel
NVP-Wert
75 %
Pinbelegung
1:1
Besondere Merkmale
  • Smart Metering Patchkabel RJ45
  • Cat. 5e
  • 6 KV
  • blau
  • Länge 2 m
Geeignet für
Kabelschleppkette

Delivery program

Farbe
Blau
Blau (Knickschutz-Hülse)
Blau (Außenmantel)
Typ
  • Zusatzausrüstung
  • ZSD Deutschland
  • RJ45 Cat. 5e

Technical Data - Mechanical

Knickschutztülle
aufgesteckt
AWG-Größe
26
Kabelkonstruktion
4x2
Kabeltyp
SF/UTP
Steckverbindergehäuse Anschluss 1
Sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2
Sonstige
Schutzart
IP30
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2
Kunststoff
Anschlussart
Anschluss 1: RJ45 8(8)
Anschluss 2: RJ45 8(8)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.