Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-501554
Modellcode: IZMY16N3-12F

Eaton Moeller series IZMY/INY Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 66 kA, Leistungsverlust: 117 W, Selektivschutz, IEC, Festeinbau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series IZMY/INY circuit-breaker
Katalognummer
EP-501554
Produkt Länge/Tiefe
248 mm
Produkthöhe
315 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
25 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
9010653057994
Modellcode
IZMY16N3-12F

Produktspezifikationen

Merkmale
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1250 A
Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Betätigertyp
Drucktaster
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
12500 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
750 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
18750 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
2500 A
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
4
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1250 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
500 A
Polzahl
3-polig
Schutzart
IP20
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
66 kA
Verlustleistung
117 W

Produktspezifikation exportieren