Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-501985
Modellcode: IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-VM-A

Photovoltaik DC Stringbox, 2x IN + 2x OUT, PKZ-SOL, SPD Typ 2, direkte Verbindung, IKA-1/18, Innenraumaufstellung

Listenpreis EUR629.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort IKA SOLAR Photovoltaik-DC-Stringbox
Katalognummer
EP-501985
Produkt Länge/Tiefe
148 mm
Produkthöhe
323 mm
Produktbreite
418 mm
Produktgewicht
4.742 kg
Zertifikat(e)
IEC 61439-2 Annex DD
EAN
9010653063872
Modellcode
IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-VM-A

Zusätzliche Informationen

Kommunikationsbus
Sonstiges
Kommunikationsprotokoll
Sonstiges
Lieferzustand
Anschlussfertige Einheit
Ausstattung:
Erdanschluss
Lasttrennschalter
Ortstyp
Innenraumaufstellung
Überwachungsfunktion
Nein
Bemessungsbelastungsfaktor
1

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungslufttemperatur - max.
40 °C
Umgebungslufttemperatur - min.
-5 °C
Umgebungslufttemperatur (Tagesdurchschnitt) - max.
35 °C

Technical data - electrical

Entladestrom In (8/20 µs)
20 kA
Entladestrom Igesamt (8/20 µs) - max.
40 kA
Eingangsstrom pro String - max.
20 A
DC-Eingangsspannung - max.
900 V
Ausgangsstrom - max.
20 A
Bemessungsstrom InA der Schaltgerätekombination
2 x 20 A
Bemessungsstrom Inc eines Stromkreises
20 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue)
900 V
Schutzpegel
3.8 KV

Technical data - mechanical

Leiterquerschnitt
PE: 16 – 25 mm²
min./max.: 6 mm²
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Schalter für DC-Generator
DC-21A; DC-PV1 und DC-PV2
DC-Strangschutzschalter
20 A
DC-Überspannungsableiter
Typ 2
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
ABS (Kunststoff)
Für Sicherungsgröße
Sonstiges
Sicherungstyp
Sonstiges
Gehäusehöhe
286 mm
Schlagfestigkeit
IK10
Länge/Tiefe des Gehäuses
145 mm
Material
Plastik
Montageart
Aufputzmontage
Anzahl Rohreinlässe
5
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
18
Anzahl der Reihen
1
Anzahl der Stringeingänge
2
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
-5 °C
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
PV-String an Wechselrichtereingang
2 x EIN + 2 x AUS
Relative Luftfeuchte (Innenraumaufstellung) - max.
70 % (+30 °C)
57 % (+40 °C)
95 % (-5 °C - +30 °C)
Relative Luftfeuchte (Freiluftaufstellung) - max.
0 %
String-Absicherung
2-polig
Schaltgerätekombination
PVA
Art der Einführung
Verschraubung
Breite des Gehäuses
418 mm
Anschlussart
direkt zu Geräten

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.