Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-501992
Modellcode: MC4-ENCL-SET

Satz MC4-Stecker, 1x weiblich (Plus) und 1x männlich (Minus). Ersatzteil für IKA-SOL.

Listenpreis EUR10.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort IKA SOLAR MC4-IStecker
Katalognummer
EP-501992
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010653063742
Modellcode
MC4-ENCL-SET

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.