Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EP-502575
PSN-MSW/4-EXT

ProfiSNAP Montage-Seitenwand mit erweiterter Tiefe, H4=350 mm, 1 Paar besteht aus linkem und rechtem Teil

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
EP-502575
Produkt Länge/Tiefe
148.4 mm
Produkthöhe
323 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
9010653082743
Modellcode
PSN-MSW/4-EXT

cLieferprogramm

Ausführung
systemisch

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Montageart
Schnappbefestigung
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.