IKA-4/48-ST-UV . Aufputzverteiler, IP65, IK08, 4-reihig, 48 Module, mit Schraubklemmen, Polycarbonat
| Produktname |
Eaton xComfort IKA Industrial Serie
|
| Katalognummer |
EP-504131
|
| Produkt Länge/Tiefe |
148 mm
|
| Produkthöhe |
872 mm
|
| Produktbreite |
310 mm
|
| Produktgewicht |
4.942 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60670-24
IEC/EN 62208 |
| EAN |
9010653111467
|
| Modellcode |
IKA-4/48-ST-UV
|
| Merkmale |
Neutralleiterklemmenblock
Erdungsklemmenblock UV-beständig |
| Ausstattung: |
Stromkreisbezeichnung
Verschlusskappen Grundgerät Verschlussschrauben plombierbar Gerätetragschiene Schutz- und Neutralleiterklemmen |
| Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Typ |
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC / 1500 V DC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Gilt nicht für Grundgehäuse gemäß EN 62208.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-25 °C - +40 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Nennspannung bei AC |
400 V AC
|
| Einbautiefe |
50.5 mm
|
| Einbauhöhe |
46 mm
|
| Einbaubreite |
216.6 mm
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
mit Ausschnitt |
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Doppelschlitz- |
| Schutzart |
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit) |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
100 mm
|
| Material |
Stahblech/Kunststoff
|
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Montageart |
Aufbau
DIN-Schienen Aufputzmontage |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
4
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 16 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 16 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 16 x (2,5–6 mm²) + 16 x (4–10 mm²) + 1 x (10–25 mm²) + 1 x (16–35 mm²) |
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|