Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ESD20
Modellcode: 20AMP 550V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 20 A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

Listenpreis EUR12.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
ESD20
Produkt Länge/Tiefe
67 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
30.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
EAN
5027590498623
Modellcode
20AMP 550V AC INDUSTRIAL

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
63ENS SafeLOC-Sicherungshalter
SC63 Safeclip-Sicherungshalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
20A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
550 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
Endblatt
Ausstattung:
gekröpfte Messerfahnen
Sicherungsgröße
BS88/F2
Sicherungstyp
ESD

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.