Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ESL100

Eaton Crouse-Hinds series concrete slab insert, Rigid/IMC, Zinc die cast, 90°, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series concrete slab insert
Catalog Number
ESL100
Product Length/Depth
4.68 in
Product Height
3.84 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
0.57 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
UPC
662277023627

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Shape
90°
Trade size
1"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.