Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EVBAF116A
PDU G4 BA 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0 HE, 22,5 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 1 Ph., 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EVBAF116A
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
2.15 kg
Einhaltung(en)
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Zertifikat(e)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
EAN
3553340697296
Modellcode
PDU G4 BA 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Zusätzliche Informationen

Zubehör
  • Rack-PDU
  • Rackmontagezubehör
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
0-60 °C (32-140 °F)

Elektrischer Eingang

Stromstärkewert
16A
Kabellänge
3 m
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschluss
IEC-60309 16 A 1 Phase
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Leistung
3,7 kW max.

Elektrischer Ausgang

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
24
Anzahl der Ausgänge (Sonstige)
12
Anzahl der Ausgänge C13
12
Anzahl der Ausgänge C19
12
Stecker
(12) C13, (12) C39

& Technologiekommunikation

Kommunikation
Nein
Ethernet-Schnittstelle
Nein.
Massenkonfiguration
Nein
Schaltbare Ausgänge
Nein.
Serielle Schnittstelle
Nein
SNMP
Nein.
Besondere Merkmale
  • Flexibler C39-Ausgang kompatibel mit C14- oder C20-Kaltgerätestecker
  • Ausgänge mit integrierter Kabelfixierung für Standardnetzkabel und Unterstützung von P-Lock Netzkabeln
  • Farbkodierte Ausgangsgruppen und entsprechende Schutzschalter
Typ
Basic Rack-PDU

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Broschüren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.