Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EVBAF316X
Modellcode: PDU G4 BA 0U 309 16A 3P 24xC13,18xC39

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0 HE, 39 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 3 Ph., 11 kW, 16 A, 415/240 V, C13 (24) und C39 (18) Steckdosen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EVBAF316X
Produkt Länge/Tiefe
1730 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Zertifikat(e)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
EAN
3553340697128
Modellcode
PDU G4 BA 0U 309 16A 3P 24xC13,18xC39

Zusätzliche Informationen

Zubehör
  • Rack-PDU
  • Rackmontagezubehör
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
0-60 °C (32-140 °F)

Elektrischer Eingang

Stromstärkewert
16A
Kabellänge
3 m
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschluss
IEC-60309 16 A 3 Phasen
Eingangsspannung
240/415V
Phase
Dreiphasig
Leistung
11 kW max.

Elektrischer Ausgang

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
42
Anzahl der Ausgänge (Sonstige)
18
Anzahl der Ausgänge C13
24
Anzahl der Ausgänge C19
18
Stecker
(24) C13, (18) C39

& Technologiekommunikation

Kommunikation
Nein
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
Nein
Schaltbare Ausgänge
Nein
Serielle Schnittstelle
Nein
SNMP
Nein
Besondere Merkmale
  • Flexibler C39-Ausgang kompatibel mit C14- oder C20-Kaltgerätestecker
  • Ausgänge mit integrierter Kabelfixierung für Standardnetzkabel und Unterstützung von P-Lock Netzkabeln
  • Farbkodierte Ausgangsgruppen und entsprechende Schutzschalter
Typ
Basic Rack-PDU

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.