Eaton 10- oder 30-fach drahtlose Zonenerweiterung, Busverbindung Multi Mode 10Z 40P
| Produktname |
Eaton EXP intruder system expander
|
| Katalognummer |
EXP-2R-MULTI
|
| Produkt Länge/Tiefe |
44 mm
|
| Produkthöhe |
230 mm
|
| Produktbreite |
144 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
5060096860501
|
| Kompatibilität |
2-Weg Kommunikation
|
| Plug-by-Ausgänge |
0
|
| Typ |
Expander
|
| Batterieladungsausgänge |
0
|
| Farbe |
weiß
|
| Farbe (ETIM) |
weiß
|
| Strom - max. |
400 mA
|
| Strom - normal |
25 mA
|
| Spezialisierte PA-Schlüssel |
Nein
|
| Geräteanschlüsse |
Radio
|
| Display |
Ja
|
| Klasse EN 50131 |
2
|
| Umweltklasse |
2
|
| Externer Proxy |
Nein
|
| Interner Prox |
Nein
|
| Lautsprecheranschluss |
Ja
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Funkfrequenz |
868.0-868.6MHz
|
| Akku |
Not applicable
|
| Versorgung - max. |
13.8 V
|
| Versorgung - min. |
10 V
|
| Transistorausgänge |
4
|
| Zoneneingänge |
10
|