Eaton 10 Zonen drahtgebundene Erweiterung, 4 Ausgänge, 3 Ampere Stromversorgung, Busverbindung
| Produktname |
Eaton EXP intruder system expander
|
| Katalognummer |
EXP-PSU-LM
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
427 mm
|
| Produktbreite |
420 mm
|
| Produktgewicht |
6.4 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
5060096856900
|
| Kompatibilität |
2-Weg Kommunikation
|
| Plug-by-Ausgänge |
16
|
| Typ |
Netzgerät
|
| Batterieladungsausgänge |
2
|
| Farbe |
weiß
|
| Farbe (ETIM) |
weiß
|
| Strom - max. |
3000 mA
|
| Strom - normal |
50 mA
|
| Datenblätter |
EXP-W10/PSU
|
| Spezialisierte PA-Schlüssel |
Nein
|
| Geräteanschlüsse |
verdrahtet
|
| Display |
Nein
|
| Klasse EN 50131 |
3
|
| Umweltklasse |
2
|
| Externer Proxy |
Nein
|
| Interner Prox |
Nein
|
| Lautsprecheranschluss |
Ja
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Funkfrequenz |
868.0-868.6MHz
|
| Akku |
17Ah
|
| Versorgung - max. |
253 V
|
| Versorgung - min. |
207 V
|
| Transistorausgänge |
4
|
| Zoneneingänge |
10
|