Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EXP-PSU-MM

Eaton 10 Zonen drahtgebundene Erweiterung, 4 Ausgänge, 2 Ampere Stromversorgung, Busverbindung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EXP intruder system expander
Katalognummer
EXP-PSU-MM
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
320 mm
Produktbreite
402 mm
Produktgewicht
4.87 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5060096856894

Produktspezifikationen

Kompatibilität
2-Weg Kommunikation
Plug-by-Ausgänge
0
Typ
Netzgerät
Batterieladungsausgänge
1
Farbe
weiß
Farbe (ETIM)
weiß
Strom - max.
2000 mA
Strom - normal
50 mA
Datenblätter
EXP-W10/PSU
Spezialisierte PA-Schlüssel
Nein
Geräteanschlüsse
verdrahtet
Display
Nein
Klasse EN 50131
3
Umweltklasse
2
Externer Proxy
Nein
Interner Prox
Nein
Lautsprecheranschluss
Ja
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Funkfrequenz
868.0-868.6MHz
Akku
17Ah
Versorgung - max.
253 V
Versorgung - min.
207 V
Transistorausgänge
4
Zoneneingänge
10

Produktspezifikation exportieren