Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EYS014

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical or horizontal, 6"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS014
Product Length/Depth
13.25 in
Product Height
9.75 in
Product Width
12 in
Product Weight
37.05 lb
Certifications
CSA C22.2
UL1203
UPC
782274377100

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Sealing position
Vertical or horizontal
Trade size
6"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.