Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EZS7

Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Any angle, 2-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting
Catalog Number
EZS7
Product Length/Depth
5.84 in
Product Height
7.94 in
Product Width
5.84 in
Product Weight
10.11 lb
Certifications
CSA C22.2
UL1203
UPC
782274382203

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Mounting direction
Any angle
Trade size
2-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.