Eaton BECO MiniCap ACF Einwegfiltrationseinheit, Aktivkohle-Tiefenfilterschicht ACF 02
| Produktname |
Eaton BECO MiniCap ACF Einwegfiltrationseinheit
|
| Katalognummer |
F002C300
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
FDA 21CFR EU 10/2011 |
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
GMO Kosher |
| Berstfestigkeit nass |
> 80 kPa
|
| Anschlussart (Einlass) |
Schlaucholiven Ø 6–12 mm (0,24–0,47 Zoll)
|
| Anschlussart (Auslass) |
Schlaucholiven Ø 6–12 mm (0,24–0,47 Zoll)
|
| Filtermaterialtyp |
Aktivkohle-Tiefenfilterschicht ACF 02
|
| Glührückstand |
2,5
|
| Totvolumen nach Entlüftung mit Druckluft |
5 ml
|
| Differenzdruck – max. |
3 bar
|
| Endotoxingehalt bei 50 Liter pro Quadratmeter WFI |
< 0,125
|
| Füllvolumen |
13 ml
|
| Filterfläche |
21.2 cm²
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Wasserdurchfluss bei Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
275 m²
|
| Material |
Polypropylene
|