Eaton BECO MiniCap ACF Einwegfiltrationseinheit, Aktivkohle-Tiefenfilterschicht ACF 07.10
| Produktname |
Eaton BECO MiniCap ACF Einwegfiltrationseinheit
|
| Katalognummer |
F071C300
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
FDA 21CFR
EU 10/2011 EC 1935/2004 |
| Zertifikat(e) |
GMO
ISO 9001 Kosher |
| Berstfestigkeit nass |
> 80 kPa
|
| Anschlussart (Eing.) |
Schlaucholiven Ø 6–12 mm (0,24–0,47 Zoll)
|
| Anschlussart (Ausg.) |
Schlaucholiven Ø 6–12 mm (0,24–0,47 Zoll)
|
| Filtermaterialtyp |
Aktivkohle-Tiefenfilterschicht ACF 07.10
|
| Glührü.stn |
15
|
| Totvol. nach Entlüftung m. Druckluft |
5 ml
|
| Differenzdruck – max. |
3 bar
|
| Füllvolumen |
13 ml
|
| Filteroberfläche |
21.2 cm²
|
| Betriebstemperatur - max |
80 °C
|
| Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
1415 m²
|
| Material |
Polypropylene
|