Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

F1451

Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Wiring Devices. Lamp activated pendant set, 9inch, F1400 lampholder

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Wiring devices
Catalog Number
F1451
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
40 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.125 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS EN 50525-2-11
BS 67
BS EN 61184-T2
EAN
5010826025090
Model Code
F1451

Produktspezifikationen

Used with
Ceiling Lamp Activated
Circa ceiling accessory
Special features
Terminal Screw Brass
Type
  • Ceiling Lamp Activated
  • Circa ceiling accessory
Voltage rating
250 V AC
Color
White
Head style
Slotted head
Terminal material
Brass
Fastening type
Screw mounting
Degree of protection
IP20
Material
Plastic
Lamp holder
B22d
Terminal capacity (LN and E)
E = 1.5 mm² (3x)
L + N = 1 mm² (4x) or 1.5 mm² (3x)
Lampholder type
B22
Model
Ceiling lamp holder
Nipple thread
None

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.