Eaton Monofilament Filterbeutel, NMO-25-P04S-50S, Größe 04: Durchm. 4 x 15” L (100 x 380 mm), Nylon, 25,0 µm, Nominal
| Produktname |
Eaton Monofilament-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5500679
|
| Produkt Länge/Tiefe |
380 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Modellcode |
NMO-25-P04S-50S
|
| Kapazitätst. |
Normen
|
| Bauform |
Genäht
|
| Material Außenlage |
Einfach
|
| Filtermaterialtyp |
Nylon
|
| Filtermedientyp |
Mesh
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Ringtyp |
Snap-Ring, verzinkter Stahl
|
| Flt.-Beutelgr. |
Gr. 04: Ø 4 x 15” L (100 x 380 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
25.0 µm
|
| Betriebstemperatur - max |
190 °C
|
| Durchf.r – max |
12 m³/h
|
| Filterfl. |
0.16 m²
|
| Verpackung |
50 Btl/Ktn
|