Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5503069
NMO-1250-P02S-30L

Eaton Monofilament Filterbeutel, NMO-1250-P02S-30L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Nylon, 1250 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Monofilament-Filterbeutel
Katalognummer
F5503069
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Zertifikat(e)
Kosher
ISO 9001
Halal
Modellcode
NMO-1250-P02S-30L

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Nylon
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, verzinkter Stahl
Filter-Beutelgröße
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
1250 µm
Betriebstemperatur - max.
190 °C
Durchflussrate – max.
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
30 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.