Eaton Monofilament Filterbeutel, NMO-1000-P02S-30L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Nylon, 1000 µm, Nominal
| Produktname |
Eaton Monofilament-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5503079
|
| Produkt Länge/Tiefe |
810 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Zertifikat(e) |
Halal
ISO 9001 Kosher |
| Modellcode |
NMO-1000-P02S-30L
|
| Kapazitätstyp |
Normen
|
| Bauform |
Genäht
|
| Material Außenlage |
Einfach
|
| Filtermaterialtyp |
Nylon
|
| Filtermedientyp |
Mesh
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Ringtyp |
Snap-Ring, verzinkter Stahl
|
| Filter-Beutelgröße |
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
1000 µm
|
| Betriebstemperatur - max. |
190 °C
|
| Durchflussrate – max. |
40 m³/h
|
| Filterfläche |
0.48 m²
|
| Verpackung |
30 Btl/Kte
|