Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5503099
Modellcode: HT-5-P02A-40L

Eaton SNAP-RING Filterbeutel, HT-5-P02A-40L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Meta-Aramid, 5 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SNAP-RING-Filterbeutel
Katalognummer
F5503099
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
Halal
Kosher
ISO 9001
Modellcode
HT-5-P02A-40L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Meta-Aramid
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, Edelstahl
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
5,0 µm
Betriebstemperatur - max
205 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
40 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.