Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5504479

Eaton Monofilament Filterbeutel, PEMO-400-P01S-60L, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Polyester, 400 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Monofilament-Filterbeutel
Katalognummer
F5504479
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
PEMO-400-P01S-60L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polyester
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, verzinkter Stahl
Flt.-Beutelgr.
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
400 µm
Betriebstemperatur - max
190 °C
Durchf.r – max
20 m³/h
Filterfl.
0.24 m²
Verpackung
40 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.