Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5780032
Modellcode: LPAG-10-10-2V

Eaton LOFPLEAT AG gefaltete Filterpatrone, LPAG-10-10-2V, gefaltet, Polypropylen, 10,0 µm, 10", Code 2, FKM O-Ringe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFPLEAT AG plissierte Filterkerze
Katalognummer
F5780032
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LPAG-10-10-2V

Produktspezifikationen

Adaptercode
2
Design
Gefaltet
Abscheiderate
10,0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
4,0 bar b. 21°C
Adaptermaterial
Polypropylen
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring Material
FKM
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Absolut
Betriebstemperatur - max
80 °C
Remanenzeffizienz
99,98 %
Erweiterungsstück
SOE 222 O-Ringe mit Speer
Kerzenlänge
10

Produktspezifikation exportieren