Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5780075
Modellcode: LPHF-20-5-V

Eaton LOFPLEAT HF Highflow-Filterkerze, LPHF-20-5-V, Gefaltet, Polypropylen, 5,0 µm, 20", FKM O-Ring

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFPLEAT HF Hochfluss-Filterkerze
Katalognummer
F5780075
Produkt Länge/Tiefe
508 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LPHF-20-5-V

Produktspezifikationen

Design
Gefaltet
Abscheiderate
5.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
3,0 bar b. 21°C
Adaptermaterial
Polypropylen
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring Material
FKM
Abscheidetyp
Absolut
Betriebstemperatur - max
80 °C
Remanenzeffizienz
99,9 %
Erweiterungsstück
SOE 222 O-Ringe mit Speer
Kerzenlänge
20

Produktspezifikation exportieren