Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5780116
LPAG-20-50-DOEE

Eaton LOFPLEAT AG gefaltete Filterpatrone, LPAG-20-50-DOEE, gefaltet, Polypropylen, 50,0 µm, 20", Code DOE, EPDM Flachdichtungen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFPLEAT AG plissierte Filterkerze
Katalognummer
F5780116
Produkt Länge/Tiefe
508 mm
Produktgewicht
0.65 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LPAG-20-50-DOEE

Produktspezifikationen

Adaptercode
DOE
Design
Gefaltet
Rückhalterate
50.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
4,0 bar b. 21°C
Adaptermaterial
Polypropylen
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
EPDM
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Absolut
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Remanenzeffizienz
99,98 %
Erweiterungsstück
DOE mit zwei flachen Dicht.
Kerzenlänge
20

Produktspezifikation exportieren