Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5810879
Modellcode: NMO-200-P02S-60L

Eaton Monofilament Filterbeutel, NMO-200-P02S-60L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Nylon, 200 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Monofilament-Filterbeutel
Katalognummer
F5810879
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Zertifikat(e)
Kosher
ISO 9001
Halal
Modellcode
NMO-200-P02S-60L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Nylon
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, verzinkter Stahl
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
200 µm
Betriebstemperatur - max
190 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
60 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.