Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5810909
NMO-125-P01S-60M

Eaton Monofilament Filterbeutel, NMO-125-P01S-60M, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Nylon, 125 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Monofilament-Filterbeutel
Katalognummer
F5810909
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Halal
Kosher
Modellcode
NMO-125-P01S-60M

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Nylon
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, verzinkter Stahl
Filter-Beutelgröße
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
125 µm
Betriebstemperatur - max.
190 °C
Durchflussrate – max.
20 m³/h
Filterfläche
0.24 m²
Verpackung
60 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.