Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5843649
ABP-1-T04E-10S

Eaton ABP Filterbeutel, ABP-1-T04E-10S, Größe 04: Durchm. 4 x 15” L (100 x 380 mm), Polypropylen, 1,0 µm, Hohe Effiz.

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Filterbtl Eaton ABP
Katalognummer
F5843649
Produkt Länge/Tiefe
380 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR177
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
ABP-1-T04E-10S

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Polypropylen-Spinnvlies
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Schmlzg.
Abscheidetyp
Hohe Effizienz
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polypropylen
Filter-Beutelgröße
Gr. 04: Ø 4 x 15” L (100 x 380 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
1.0 µm
Betriebstemperatur - max.
90 °C
Durchflussrate – max.
5 m³/h
Filterfl.
0.16 m²
Verpackung
10 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren