Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5844699
PEMU-250-P02S-60L

Eaton Multifilament Filterbeutel, PEMU-250-P02S-60L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Polyester, 250 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Multifilament-Filterbeutel
Katalognummer
F5844699
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
PEMU-250-P02S-60L

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polyester
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, verzinkter Stahl
Filter-Beutelgröße
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
250 µm
Betriebstemperatur - max.
145 °C
Durchflussrate – max.
40 m³/h
Filterfläche
0.48 m²
Verpackung
60 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.