Eaton DURAGAF Filterbeutel, POXL-5-P01E-30L, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Polypropylen, 5 µm, Nominal
| Produktname |
Eaton DURAGAF-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5844949
|
| Produkt Länge/Tiefe |
430 mm
|
| Produktgewicht |
0.15 kg
|
| Zertifikat(e) |
Halal
Kosher ISO 9001 |
| Modellcode |
POXL-5-P01E-30L
|
| Kapazitätstyp |
Hohe Kapazität
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
Einfach
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Filtermedientyp |
Nadelfilz
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Ringtyp |
SENTINEL-Ring, Polypropylen
|
| Filter-Beutelgröße |
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
5,0 µm
|
| Betriebstemperatur - max. |
90 °C
|
| Durchflussrate – max. |
15 m³/h
|
| Filterfl. |
0.24 m²
|
| Verpackung |
30 Btl/Ktn
|