Eaton SENTINEL Filterbeutel, PE-1-P01H-40L, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Polyester, 1,0 µm, Nominal
| Produktname |
Eaton SENTINEL-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5845139
|
| Produkt Länge/Tiefe |
430 mm
|
| Produktgewicht |
0.15 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Modellcode |
PE-1-P01H-40L
|
| Kapazitätst. |
Normen
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
Einfach
|
| Filtermaterialtyp |
Polyester
|
| Filtermedientyp |
Nadelfilz
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Ringtyp |
Geschw. SENTINEL-Dichtungsring, PP
|
| Flt.-Beutelgr. |
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
1.0 µm
|
| Betriebstemperatur - max |
150 °C
|
| Durchf.r – max |
20 m³/h
|
| Filterfl. |
0.24 m²
|
| Verpackung |
40 Btl/Ktn
|