Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5845229
Modellcode: PE-1-P02H-30L

Eaton SENTINEL Filterbeutel, PE-1-P02H-30L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Polyester, 1 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SENTINEL-Filterbeutel
Katalognummer
F5845229
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Halal
Kosher
Modellcode
PE-1-P02H-30L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polyester
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyester
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
1.0 µm
Betriebstemperatur - max
150 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
30 Btl/Kte

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.