Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5846769
Modellcode: PEXL-100-P01H-30L

Eaton DURAGAF Filterbeutel, PEXL-100-P01H-30L, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Polyester, 100 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DURAGAF-Filterbeutel
Katalognummer
F5846769
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Zertifikat(e)
Halal
Kosher
ISO 9001
Modellcode
PEXL-100-P01H-30L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Hohe Kapazität
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polyester
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyester
Flt.-Beutelgr.
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
100 µm
Betriebstemperatur - max
150 °C
Durchf.r – max
15 m³/h
Filterfl.
0.24 m²
Verpackung
30 Btl/Kte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.